제품 게시
ARCHITECT Corner Rack Soap Dish
Cosmic

ARCHITECT Corner Rack Soap Dish

Corner rack soap dish (18x18x2,5 cm)
기술 사양
  • 특징 참조2900230
  • 제품군ARCHITECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)180
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)0.41
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 설명Soap dishes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 15 11
  • OmniClass 제목Bath Shower Units
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors