제품 게시
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    사양
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    기술 사양
    • 특징 참조747xx1004
    • 제품군FANCY
    • 제품분류WASHBASINS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)12.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText