제품 게시
COTTO Exposed Shower Mixer CT2346A , Stella Series
COTTO Exposed Shower Mixer CT2346A , Stella Series

    COTTO Exposed Shower Mixer CT2346A , Stella Series

    기술 사양
    • 특징 참조cotto-exposed-shower-mixer-ct2346a-stella-series
    • 제품군Faucet & Taps & Mixer
    • 제품분류Exposed Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)132
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지