제품 게시
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • 제품군Flush Valve
  • 제품분류Urinal Flush Valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)130
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)3.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • OmniClass 번호23-31 21 13
  • OmniClass 제목Water Flush Urinals

지역 가용성

아시아
태국
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText