제품 게시
COTTO Automatic Basin Faucet CT4916AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4916AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4916AC
  • 제품군Faucet & Taps & Mixer
  • 제품분류Automatic Basin Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)117
  • 깊이(mm)178
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText