제품 게시
COTTO Basin Above Counter Quil CPW0502

COTTO Basin Above Counter Quil CPW0502

기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Basin_Above_Counter_Quil_CPW0502
  • 제품군Basin
  • 제품분류Above Counter
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가태국
  • 순 중량(Kg)32.58
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • OmniClass 번호23-31 13 11
  • OmniClass 제목Single Sinks
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText