제품 게시
COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

1. Made of Stainless steel 304 2. Flow rate 14 L/Mi 3. Insect scent protection
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Floor-Drain_CT6404Z2P-HM
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류Floor Drain
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)44
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)0.3
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains

지역 가용성

아시아
태국
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText