제품 게시
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류Stop Valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)81
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)45
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets