제품 게시
COTTO Tissue Holder CT0266(HM)

COTTO Tissue Holder CT0266(HM)

1. Made from SUS304 Stainless 2. Shiny surface 3. Contains shelf with anti-slip design
기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Tissue_Holder_CT0266-HM
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Tissue Holder
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)104
  • 깊이(mm)64
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • OmniClass 번호23-21 23 00
  • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment