제품 게시
COTTO Toilet Wall Hung Tetragon C198717(F)

COTTO Toilet Wall Hung Tetragon C198717(F)

기술 사양
  • 특징 참조COTTO_Toilet_Wall_Hung_Tetragon_C198717-F
  • 제품군Toilet
  • 제품분류Wall Hung
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)410
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가태국
  • 순 중량(Kg)30
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets