제품 게시
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z5P
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z5P

    Plumbing Drainage COTTO CT6406Z5P

    기술 사양
    • 특징 참조Plumbing_Drainage_COTTO_CT6406Z5P
    • 제품군Plumbing
    • 제품분류Floor Drain
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)77
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료Stainless steel 304
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)2.91
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • OmniClass 번호23-31 17 29
    • OmniClass 제목Shower Drains