제품 게시
Sanitary Taps Mixers COTTO CT1276A#SA(HM)

Sanitary Taps Mixers COTTO CT1276A#SA(HM)

기술 사양
  • 특징 참조Sanitary_Taps-Mixers_COTTO_CT1276A-SA_HM
  • 제품군Faucet & Taps & Mixer
  • 제품분류Basin Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)156
  • 너비(mm)32
  • 깊이(mm)169
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)0.51
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets