제품 게시
Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

- Siphonic Washdown system for clean with 1 flush, 6 liters. - More comfortable with long toilet seat, elongated shape. - Soft close toilet seat, which protects seat cashing.
기술 사양
  • 특징 참조Sanitary_Toilet-Seats_COTTO_Winnie
  • 제품군Toilets
  • 제품분류One piece
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)735
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)695
관련성
  • 주 재료도기
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)28.44
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets