당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

Insulated sill in porcelain

문서 번호: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
제조 업체: Cover App
제품군: Windowsill
제품 그룹: Insulation
게시 날짜: 2019-05-10
판 번호: 1
유형: 쇼케이스(모델)
다운로드 (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


주요 자료: Extruded polystyrene (XPS)
보조 자료: Porcelain
설계: Italy
제조: Italy

BIMobject 카테고리: Windows - Other
IFC 분류: Window
UNSPSC 이름: Windows
UNSPSC 코드: 301716
Uniclass 1.4 코드: L3242
Uniclass 1.4 설명: Sills
Uniclass 2.0 코드: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 설명: External Extension Sills
Uniclass 2015 코드: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 설명: External extension sills
NBS Reference 코드: 80-77-28
NBS Reference 설명: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
OmniClass 번호: 23-13 21 23 13
OmniClass 제목: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

이름
Material Polystyrene
Width 900

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다