제품 게시
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
    Cover Italia

    BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    In new buildings or under renovation and / or where the creation of a new tax or the raising of the existing one is necessary, the metal base is the most versatile solution as it adapts to all types of roofing. The external coating can be with waterproofing or with sheet metal. Made of galvanized, pre-painted sheet metal, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length according to the project needs, they are insulated with a polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    사양
    • METAL BASES OF TAX MADE in galvanized, pre-painted, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length depending on the project requirement, they are insulated with polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    기술 사양
    • 특징 참조BASAMENTI-METALLICI-PRESSOPIEGATI
    • 제품군Supports
    • 제품분류Metallic supports
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득