제품 게시
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
    Cover Italia

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    As is well known, heat tends to stratify upwards. The creation of openings in the roof of the building, in association with the base, form a chimney effect that naturally extracts the heat allowing a recirculation of air and lowering the temperature inside the building. To create this phenomenon, COVERLUX / COVERPLUS domes and skylights can be equipped with a full-hole electric opening device or for individual modules. Made with frame and counterframe in standard or low heat transmission (B.T.T.) extruded natural aluminum. They are controlled by a 230 V single-phase motor with integrated limit switch with one or more thrust points or central gearmotor connected to rack units. The standard stroke is 30 cm, on request motors with stroke up to 100 cm or motors that allow the tilting of the mobile leaf up to 90 ° - 100 ° with the possibility of being powered at 24V for connection to the IRAI system and the insertion in an emergency disposal system of smoke and heat.
    사양
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    기술 사양
    • 특징 참조DISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • 제품군Opening system
    • 제품분류Electric system
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득