제품 게시
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE
Cover Italia

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

To allow the opening and the recirculation of air in rooms with limited height and small dimensions, mainly the domes and only on certain measures the skylights, they can be equipped with manual opening devices operated by a removable rod of variable length. These devices are made with standard or low thermal transmission (B.T.T.) natural aluminum extruded profiles and are moved by a jack with worm screw.
사양
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
기술 사양
  • 특징 참조DISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • 제품군Opening system
  • 제품분류Manual system
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Skylights
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Skylights
  • UNSPSC 코드301718
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 설명Skylights
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
  • OmniClass 번호23-17 17 00
  • OmniClass 제목Skylights
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득