제품 게시
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
    Cover Italia

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Covered access from an internal and protected area prevents access by unauthorized personnel, limiting the risk of accidents and injuries. The opening device for the hatch is made with a natural aluminum frame and counterframe equipped with a locking / unlocking handle. The lifting of the mobile door, until reaching the maximum opening of about 90 ° degrees, occurs with the help of one or two gas springs based on the size of the dome. A richiesta è possibile creare la variante con l’apertura dall’esterno.
    사양
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    기술 사양
    • 특징 참조DISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • 제품군Opening system
    • 제품분류Access to coverage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득