제품 게시
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTICADUTA

    In compliance with the anti-fall safety rules and with what is reported in the European UNI EN 1873: 2016 (regulation of thermoformed domes) and 14963: 2007 (regulation of continuous thermoformed skylights), which prohibit declaring and considering these two types of coverage as fall protection Cover Italia designs, manufactures and installs its own certified fall arrest c / o Istituto Masini in Rho (MI). Made with 20/10 thick longitudinal profiles welded to electro-welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire, it is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2).
    사양
    • CERTIFIED FALL ARREST GRID c / o Istituto Masini of Rho-Milan, made with longitudinal profiles 20/10 thickness welded to welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire. The grill is electrolytically galvanized with an alkaline base, white trivalent passivation according to European directive 2011/65 / CE (RoHS2). The grille is positioned and fixed to the frame by means of rivets and slotted at the opening devices (motor, crosspiece for smoke evacuation), with dimensions proportionate to the device.
    기술 사양
    • 특징 참조GRIGLIE-ANTICADUTA
    • 제품군Safety
    • 제품분류Anti-Fall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득