제품 게시
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    Designed following the directives of the ANIA standard, the anti-intrusion grids are an element of primary importance for the fall protection of people and for accessing reimbursements for damage to domes and skylights caused by burglary, as required by the major insurance companies present in the national territory . The grid is made with 30/10 thick longitudinal profiles welded and approximately 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, 16 mm section and is electrolytically galvanized on an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2)
    사양
    • ANIA INTRUSION-BASED GRID, made with 30/10 thickness longitudinal profiles welded to the grid with a 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, section 16 mm. The grid is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011 / 65 / CE (RoHS2)
    기술 사양
    • 특징 참조GRIGLIE-ANTINTRUSIONE
    • 제품군Safety
    • 제품분류Anti-intrusion
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득