제품 게시
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
    Cover Italia

    MANUFATTI IN VETRORESINA

    For the installation of fixed or openable domes on pitched roofs or with ipsilon beams The fiberglass products, straight or curved with a fixed radius, are ideal for avoiding laborious sheet metal work as the supports adapt to roofing made with metal sheets or insulated panels of the most important manufacturing companies. The COVERMANUFATTI are made of resin reinforced with glass fibers and covered with isophthalic gelcoat which guarantees durability over time, they can be standard or insulated with expanded polyurethane panel and have a fixed size and shape.
    사양
    • COVERMANUFATTO in polyester resin reinforced with fiberglass, externally treated with isophthalic gelcoat which guarantees high durability over time, white color; the molded element is complete with insulated superelevation castle, with net hole as per project. The base of the artefact is shaped to be inserted on the translucent skylight, with a pitch like the roofing sheet
    기술 사양
    • 특징 참조MANUFATTI-IN-VETRORESINA
    • 제품군Supports
    • 제품분류Fiber glass
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르 수지
    • 부 재료Bitumen
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득