제품 게시
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
    Cover Italia

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Designed for environments where continuous natural ventilation is required, (for example ATEX environments), without the risk of water infiltration, the continuous ventilation towers are made with a supporting structure in natural aluminum tubular and fixed fins for permanent ventilation. Of varying height, the turrets can be supplied with anti-insect net, in monobloc modulki or modular modules for forometries of considerable length. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    사양
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    기술 사양
    • 특징 참조TORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • 제품군Opening system
    • 제품분류Continuous ventilation
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득