제품 게시
CPAC 3D Concrete Printing Furniture CT-001

CPAC 3D Concrete Printing Furniture CT-001

CPAC 3D PRINTING SOLUTION, innovative design of the future that is friendly to the world. also beautiful Can create a variety of print designs Can be used in both Constructionand Decoration
기술 사양
  • 특징 참조CPAC_3D_Concrete_Printing_Furniture_CT-001
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)450
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)45
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블