제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cramo-service-ab/products/b0074543-b0b0-4bee-a333-4a6941445d3c
홈
카테고리
건축
Power Generation & Light
Substation: SATEMA - U32/631-3
사용 불가: 미국
Cramo
팔로우
Substation: SATEMA - U32/631-3
ELECTRICAL SUB-UNIT 32A WITH CABINET, 400V
다운로드
사양
사양
Depth x Width x Height (mm) - 262 x 532 x 845
기술 사양
기술 사양
특징 참조
SATEMAU326313
제품군
Temporary Power
제품분류
Substation
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2021-11-15
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.cramo.com
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - Power Generation & Light
IFC 분류
객체
지역 가용성
유럽
스웨덴
비슷한 제품
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG80, Industrial Gaseous Generator
다운로드
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
다운로드
Caterpillar
C9 (60 HZ) 180-300 ekW Tier 3 Diesel Generator Set
4.7
(
6
)
다운로드
mtu - A Rolls-Royce solution
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V
다운로드
Generac
500 kW (SD500) Industrial Diesel Standby Generator
다운로드
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
다운로드