제품 게시
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500KG 2 CABINS

사양
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
기술 사양
  • 특징 참조ALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • 제품군Buidling Hoists
  • 제품분류Buidling Hoists
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-28
  • 에디션 넘버1
링크
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체