제품 게시
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

사양
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
기술 사양
  • 특징 참조HEYLOTD300
  • 제품군Heaters - Ventilation
  • 제품분류Ventilation Fans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-27
  • 에디션 넘버1
링크
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 기타
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽