제품 게시
Atomic

Atomic

Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
  • Number of colours: 8
  • Special colours available from 200m / 220yds upwards.
  • Width: 140 cm / 55 Inches
  • Weight: 245 g/m²
  • Material: 100% PLF CS
기술 사양
  • 특징 참조0100270
  • 제품군Fabrics
  • 제품분류Creation Baumann Line
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200000
  • 너비(mm)1400
관련성
  • 주 재료직물
  • 부 재료직물
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.245
분류
  • BIMobject 카테고리섬유 - 직물
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Window film
  • UNSPSC 코드30141511

비슷한 제품