제품 게시
HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

HD-MD421

6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

A high-performance 4K60 4:2:0 multiformat AV switcher. Features four HDMI® inputs, two DM Lite® inputs, and one mirrored HDMI and DM Lite® output with 4K scaler. Also includes four analog audio inputs and one analog audio output. Supports automatic switching of HDMI and DM Lite inputs, advanced EDID management, and native Crestron® control via Ethernet.

기술 사양
  • 특징 참조HD-MD421-switcher
  • 제품군Video
  • 제품분류HDMI Solutions
  • 게시일2021-05-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 설명Telecommunications equipment and outlets labels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 20 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications
  • OmniClass 번호23-37 23 00
  • OmniClass 제목Telecommunications Equipment