제품 게시
DMC Input Card

DMC Input Card

The Generic input card designed for use with any card-based Crestron® DigitalMedia™ Switcher. 


사양
  • Key Features

    • Modular input card for a DM-MD8X8, DM-MD16X16, or DM-MD32X32 switcher


기술 사양
  • 특징 참조DMC-Input-Card
  • 제품군Video
  • 제품분류DigitalMedia Modular Matrix
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-15
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 설명Telecommunications equipment and outlets labels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 20 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications
  • OmniClass 번호23-37 23 00
  • OmniClass 제목Telecommunications Equipment