PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.
This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for Stationary Standby and Prime Power applications.
STANDARD FEATURES
Cummins engine – Rugged 4 cycle Stage IIIA compliant industrial diesel delivers reliable power, and fast response to load changes.
Alternator - Stamford UC series self-excited alternator.
Cooling system - Integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures simplifies facility design requirements for rejected heat.
Control system - The PowerCommand® control, microprocessor-based generator set monitoring and control system. ComAp IL4 AMF25 controller as Optional.
Open and enclosed genset versions available.
Warranty - Backed by a comprehensive warranty and wide distributor and dealer network.
Coolant heater - The enclosed version is fitted as standard with a 230V coolant heater to ensure that the engine starts during low ambient temperatures by circulating warmed coolant through the engine. Optional for open versions.
Enhanced battery system - Including a flooded/SLI technology battery, charger and disconnector.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |