제품 게시
Serie 50 - Puerta batiente comercial
Serie 50 - Puerta batiente comercial
Serie 50 - Puerta batiente comercial
    Cuprum

    Serie 50 - Puerta batiente comercial

    Hinged door with internal or external opening option Skirting boards and beading customization option 54 mm frame and 3 or 6 in. skirtings 57mm frame depth system Presents the possibility of incorporating a key lock Glazing capacity up to 18 mm Recessed reinforcement system with straight aesthetics
    사양
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A3 (200 A 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 a 10 Depression) Static air pressure V4 (196 a 232 Building) Thermal transmittance EE2 (5.5 a 4.5 Down) Acoustic performance AA4 32 to 39 High Standard)
    기술 사양
    • 특징 참조cuprum_puerta_batiente_comercial_serie_50
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2400
    • 너비(mm)1000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가멕시코
    • 제조국가멕시코
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 개폐기
    • IFC 분류문

    지역 가용성

    북미
    멕시코