제품 게시
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
    Cuprum

    Serie 45 - Puerta Batiente CE

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    사양
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    기술 사양
    • 특징 참조cuprum_puerta_batiente_serie_45CE
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2400
    • 너비(mm)1000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가멕시코
    • 제조국가멕시코
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 개폐기
    • IFC 분류문

    지역 가용성

    북미
    멕시코