제품 게시
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
    Cuprum

    Serie 150 - Puerta corrediza XO

    Perimeter sliding system for large dimensions (up to 1500 mm wide x 3000 mm high per leaf) 84mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 24 mm, increasing thermal and acoustic performance. Perimeter reinforcement system in sheet and frame mosquito net option
    사양
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    기술 사양
    • 특징 참조cuprum_puerta_corrediza_serie_150
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2300
    • 너비(mm)1500
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가멕시코
    • 제조국가멕시코
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류창

    지역 가용성

    북미
    멕시코