제품 게시
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
    Cuprum

    Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior

    Sliding window and door system with 69 mm frame depth and 69 mm central knot It allows maximizing the glazing capacity up to 18 mm, increasing thermal and acoustic performance. Perimeter reinforcement system in sheet and frame with brackets Its leaves weighing up to 200 kg allow maximum dimensions of 1000 mm wide x 2300 mm high mosquito net option
    사양
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V4 (196 to 232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    기술 사양
    • 특징 참조cuprum_puerta_corrediza_serie_80_2_hojas_XO_con_fijo_superior
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2300
    • 너비(mm)1000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가멕시코
    • 제조국가멕시코
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류

    지역 가용성

    북미