제품 게시
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Externa

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    사양
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    기술 사양
    • 특징 참조cuprum_ventana_batiente_externa_serie_45
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)1300
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가멕시코
    • 제조국가멕시코
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류창

    지역 가용성

    북미
    멕시코