제품 게시
Serie 45 - Ventana Vasista Interna
Cuprum

Serie 45 - Ventana Vasista Interna

External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
사양
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
기술 사양
  • 특징 참조cuprum_ventana_vasista_Interna_serie_45
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)1300
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가멕시코
  • 제조국가멕시코
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
  • IFC 분류창

지역 가용성

북미
멕시코