제품 게시
Chimney Ladder
Chimney Ladder
    CW Lundberg

    Chimney Ladder

    Façade ladder for access to the chimney. The bracket is attached to the chimney strip. The façade ladder can be supplemented with a standing plant and back protection. Handrails shall be attached to the façade ladder and roof or other fixed access device. The façade ladder is CE marked.
    기술 사양
    • 특징 참조Construction_Roof-Accessories_CWL_Chimney_Ladder
    • 제품군Roof accessories
    • 제품분류Roof accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 설명Access ladders
    • OmniClass 번호23-17 23 15
    • OmniClass 제목Ladders

    지역 가용성

    유럽 아시아
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText