제품 게시
Roof ladder
CW Lundberg

Roof ladder

The function of the roof ladder is to provide an access route to service points on roofs and an anchoring point for personal fall protection equipment. The roof ladder suits all roof pitches, has built-in anti-slip protection, is stable and easy to install.
기술 사양
  • 특징 참조Construction_Roof-Accessories_CWL_Roof_Ladder
  • 제품군Roof accessories
  • 제품분류Roof accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류계단
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_75_02
  • Uniclass 2015 설명Aluminium ladder safety cages
  • OmniClass 번호23-17 23 15 11
  • OmniClass 제목Ladder Component Products
  • CSI 단일 형식 II 코드A2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Basement Walls

지역 가용성

유럽 아시아
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText