제품 게시
Snow stopper tube
Snow stopper tube
Snow stopper tube
    CW Lundberg

    Snow stopper tube

    Our robust and effective snow stoppers prevent snow and ice from sliding off sloping roofs. Snow stoppers limit the risk of snow falling from your roof, which can injure people and damage property under and around the roof. Snow stoppers distribute the snow load over the entire roof and retain the snow until it melts or the roof is shovelled.
    기술 사양
    • 특징 참조Construction_Roof-Accessories_CWL_Snow_Stopper_Tube
    • 제품군Roof accessories
    • 제품분류Roof accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 설명Guard barriers
    • OmniClass 번호23-13 41 21
    • OmniClass 제목Roof Snow Guards

    지역 가용성

    유럽 아시아
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText