제품 게시
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
    CW Lundberg

    Snow fence 3-tubes

    CW Lundberg's 3-tube snow fence is a robust and reliable snow fence. The system consists of three horizontal tubes mounted on the roof in parallel rows. The tubes effectively trap snow and ice and prevent them from falling from the roof and potentially causing damage or injury.
    기술 사양
    • 특징 참조Construction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Tube
    • 제품군Roof accessories
    • 제품분류Roof accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 설명Guard barriers
    • OmniClass 번호23-13 41 21
    • OmniClass 제목Roof Snow Guards

    지역 가용성

    유럽 아시아
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText