제품 게시
Walkway up to 8 degrees with wire system
Walkway up to 8 degrees with wire system
Walkway up to 8 degrees with wire system
    CW Lundberg

    Walkway up to 8 degrees with wire system

    기술 사양
    • 특징 참조Construction_Roof-Accessories_CWL_Walkway_low_pitch_wire
    • 제품군Roof accessories
    • 제품분류Roof accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • Uniclass 2015 코드Ss_35_10_30_95
    • Uniclass 2015 설명Working platform and walkway systems
    • OmniClass 번호23-13 41 19
    • OmniClass 제목Roof Walkways

    지역 가용성

    유럽 아시아
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText