제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cylinda/products/59e463bd-820c-45ab-8fdf-d1b39580b9ef
홈
카테고리
주방
주방 가전
Cylinda ovens IBU 88-1 P
다음에서 사용 가능 미국
Cylinda
팔로우
Cylinda ovens IBU 88-1 P
IBU 88-1 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9001298
제품군
Kitchen
제품분류
Oven
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2014-01-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
595
너비(mm)
595
깊이(mm)
564
링크
링크
제품 URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7943
설치 안내
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2088P%20.pdf
제품 인증
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7943
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
부 재료
유리
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
40
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
비슷한 제품
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
다운로드