제품 게시
Cylinda microwave IM 65
Cylinda

Cylinda microwave IM 65

IM 65 is a built-in microwave with 900 W power and 1200w when set to grill function. 25 liters internal volume, quick start function and defrosting programs.
기술 사양
  • 특징 참조9003350
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Microwave
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)375
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)16
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56