제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
홈
카테고리
주방
주방 가전
Cylinda microwave IM 80L
다음에서 사용 가능 미국
Cylinda
팔로우
Cylinda microwave IM 80L
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9003371
제품군
Kitchen
제품분류
Microwave
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2014-01-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
385
너비(mm)
595
깊이(mm)
468
링크
링크
제품 URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
설치 안내
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
제품 인증
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
기술 설명
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
부 재료
유리
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
33
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
비슷한 제품
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
다운로드
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
다운로드
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
다운로드