제품 게시
Cylinda fridge KF 7175
Cylinda

Cylinda fridge KF 7175

A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
기술 사양
  • 특징 참조9101376
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Fridge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1760
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)610
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)65
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56