제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cylinda/products/0af91304-57c8-4381-a65c-f0510366c859
홈
카테고리
주방
주방 가전
Cylinda fridge K 8185
다음에서 사용 가능 미국
Cylinda
팔로우
Cylinda fridge K 8185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9101511
제품군
Kitchen
제품분류
Fridge
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2014-01-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
1850
너비(mm)
595
깊이(mm)
600
링크
링크
제품 URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
설치 안내
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
제품 인증
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
기술 설명
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7524
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
부 재료
스테인레스강
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
75
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
비슷한 제품
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
다운로드
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
다운로드
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
다운로드