제품 게시
Cylinda dishwasher DM 610B
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 610B

DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
기술 사양
  • 특징 참조9200549
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Dishwasher
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)450
  • 너비(mm)551
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56