제품 게시
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
기술 사양
  • 특징 참조9200813
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Dishwasher
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)920
  • 너비(mm)597
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)41
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56