제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cylinda/products/da3eb03d-047d-4887-b82e-236e76560be7
홈
카테고리
주방
주방 가전
Cylinda dishwasher DM 297
다음에서 사용 가능 미국
Cylinda
팔로우
Cylinda dishwasher DM 297
DM 271 is a easy dishwasher to use, with 8 basic program for those with a need for good functionality.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9200848
제품군
Kitchen
제품분류
Dishwasher
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2014-01-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
920
너비(mm)
597
깊이(mm)
550
링크
링크
제품 URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7523
설치 안내
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20297.pdf
제품 인증
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7523
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
부 재료
스테인레스강
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
41
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
비슷한 제품
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
다운로드
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
다운로드
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
다운로드