제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
cylinda/products/c206a656-a7a3-4da8-92f5-3805d60c2841
홈
카테고리
주방
기타 가전제품
Cylinda washing machine FT 372
다음에서 사용 가능 미국
Cylinda
팔로우
Cylinda washing machine FT 372
4.2
(10 리뷰)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9203154
제품군
Laundry
제품분류
washing machine
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2014-01-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
840
너비(mm)
598
깊이(mm)
540
링크
링크
제품 URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
설치 안내
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20372.pdf
제품 인증
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
부 재료
유리
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
71
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 기타 가전제품
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
비슷한 제품
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
다운로드
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
다운로드
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
다운로드
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
다운로드
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
다운로드
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
다운로드